Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

R13-051

Expand Table
PT
1/5
-
CODE
Diâmetro do furo
DH [mm]
Diâmetro do pistão
DD [mm]
Comprimento livre
LO [mm]
Rigidez /±10%
RG [N/mm]
Deflexão de trabalho
SX [mm]
Força
FX [N]
Comprimento da mola comprimida
LX [mm]
Deflexão recomendada para longa duração
S1 [mm]
Força
F1 [N]
Deflexão recomendada para média duração
S2 [mm]
Força
F2 [N]
S3 [mm]
Força
F3 [N]
Deflexão máxima permitida
SN [mm]
Força
FN [N]
Deflexão aprox. da mola comprimida
SB [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
R13-025
12.5
6.3
25
42.1
0.0
0
25
5
211
6.3
265
6.9
289
7.5
316
9.8
R13-032
12.5
6.3
32
33.2
0.0
0
32
6.4
212
8
266
8.8
292
9.6
319
13.6
R13-038
12.5
6.3
38
29.3
0.0
0
38
7.6
223
9.5
278
10.5
306
11.4
334
14.6
R13-044
12.5
6.3
44
24.6
0.0
0
44
8.8
216
11
271
12.1
298
13.2
325
18.1
R13-051
12.5
6.3
51
19.6
0.0
0
51
10.2
200
12.8
251
14.0
275
15.3
300
22.3
R13-064
12.5
6.3
64
15
0.0
0
64
12.8
192
16
240
17.6
264
19.2
288
27.3
R13-076
12.5
6.3
76
13.2
0.0
0
76
15.2
201
19
251
20.9
276
22.8
301
33.1
R13-089
12.5
6.3
89
11.4
0.0
0
89
17.8
203
22.3
254
24.5
279
26.7
304
38.9
R13-102
12.5
6.3
102
8.4
0.0
0
102
20.4
171
25.5
214
28.1
236
30.6
257
43.8
R13-305
12.5
6.3
305
2.8
0.0
0
305
61
171
76.3
214
83.9
235
91.5
256
139.7
Mostrar ecrã comprimido (10 de produtos configuráveis)
ShorttextCarga forte
Última alteração08.03.2023 15:59:24
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

21-13-06-03 Compressão de jato (peças person. de ferramentas, ferramentas e estampa)